카탈로그: igus
생성됨: 19.03.2013
카탈로그의 특징:
german, english
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
Kinematic / geometrical constraints defined
Assembling conditions / informations included
igus
PTGSG-MOT-08X1,5-R-100-ES
igus
DryLin®
Trapezoidal
Powered by
CAD모델 선택
{igus/drylin_lineargleitlager/trapezgewindemutter/ptgsg_mot_es.prj},{NB=PTGSG-MOT-08X1,5-R-100-ES},{INFO=INFO},{L=100},{MS=NEMA17/23},{F=42/56},{TT=TR},{LS=8},{P=1.5},{D2=7},{D3=6},{LMAX=300},{T=08X1,5}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
사용 가능한 제품: 6
HELP_VARIABLE
Company
igus
Description
PTGSG-MOT-ES - Lead screw
Bill of material
PTGSG-MOT-08X1,5-R-100-ES
Part no.
PTGSG-MOT-08X1,5-R-100-ES
PTGSG-MOT-08X1,5-R-100-ES
Info PDF
INFO
Length
mm
값 입력 L
Length
mm
cm
inch
ft
확인
Motor size
NEMA17/23
NEMA17/23
Distance over hubs
42/56
42/56
Thread type
TR
TR
Lead screw diameter
8
8
mm
Pitch
1.5
1.5
Diameter
7
7
mm
Diameter
6
6
mm
Max. length
300
300
mm
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성