??
Catalog navigation
Selezione modello CAD
Prodotti disponibili: 2
HELP_VARIABLE
Azienda
Misumi
Descrizione
PTBN_UP8M - Cinghie dentate per coppia elevatissima
Lista materiale
PTBN480-UP8M-150
Cod. comp.
Materiale della gomma
Gomma cloroprenica
Materiale anima
Anima in fibra di vetro
Materiale tela
Tela di nylon
Temperatura di esercizio (gradi Celsius)
-25~80
N. cinghia
480-UP8M
Larghezza nominale cinghia
mm
N. di denti
Lunghezza circonferenza cinghia
480 mm
Passo
8 mm
l
5.20 mm
H
5.20 mm
h
2.90 mm
i
2.30 mm
PLD
0.686 mm
Massa unità (Larghezza 10mm)
50.8 g/m
Velocità di rotazione della puleggia piccola
rpm
N. di denti puleggia piccola
N. di denti della puleggia grande
Distanza tra gli alberi C
152.00 mm
Nota
-
Anteprime
3D
Dimensione
2D
Download modelli CAD