??
Catalog navigation
CAD模型选择
可提供的产品: 2
HELP_VARIABLE
公司
Misumi
描述
PTBN__P3M - 高扭矩同步齿形带 P3M (齿距 3mm)
明细表
PTBN120P3M-100
型号
主体(1)材质
氯丁橡胶(齿表面:尼龙织布)
芯线(2)材质
玻璃纤维
皮带编号
120P3M
皮带公称宽度
mm
齿数
皮带周长
120 mm
螺距
3 mm
l
1.95 mm
H
2.1 mm
h
1.09 mm
PLD
0.381 mm
r
0.3 mm
小带轮转速
rpm
小带轮齿数
大带轮齿数
C 轴的中心距
39.00 mm
使用注意事项
-
预览
3D
尺寸标注
2D
下载CAD模型