2T070032
C Matic
Category Fittings
Push-in Fittings
PT Line - DOT Push-in Fittings Inch-NPT
Powered by
CAD모델 선택
{cmatic/typology/push_in_fittings/pt_line_dot_push-in_fittings_inch-npt/pt1720-20swivelling20elbow20fitting2c2020female.prj},{NB=2T070032},{NBCUSTOM=2T070032},{TUBEID=4.2},{D2=12},{L1=11.5},{L2=23.7},{L3=23.5},{WP=20},{WPP=290},{TV=-99},{SHA256=/7LMsBOaHXYLSvFG5tQ0EoJFRCNzxlRCRvTnrwnM1hk=},{INAME=2t070032},{NAME=2t070032},{NNCUSTOM=PT17},{NTCUSTOM=Swivelling Elbow fitting, female},{LINACUSTOM=2T070032},{STEPFILE=2T070032},{PNGFILE=PT17},{DWGFILE=PT17},{CODE=2T070032},{TYPE=PT17 1/4 1/4},{MAT=Brass},{TUBEOD=1/4},{IDIN=.165},{D1NPTF=1/4},{D2IN=.472},{L1IN=.453},{L2IN=.933},{L3IN=.925},{HEX=11/16},{G=-},{OZ=-},{WT=-50 ÷ 100},{WTF=-58 ÷ 212},{TVH=29\"},{CONF1=RoHS}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
사용 가능한 제품: 8
HELP_VARIABLE
Company
C Matic
Description
PT17 - Swivelling Elbow fitting, female
Bill of material
2T070032
Code
2T070032
2T070032
Type
PT17 1/4 1/4
PT17 1/4 1/4
Material
Brass
Tube O.D.
1/4
1/4
Tube I.D.
4.2
4.2
mm
IDIN
.165
.165
in
D1NPTF
1/4
1/4
D2
12
12
mm
D2IN
.472
.472
in
L1
11.5
11.5
mm
L1IN
.453
.453
in
L2
23.7
23.7
mm
L2IN
.933
.933
in
L3
23.5
23.5
mm
L3IN
.925
.925
in
HEX
11/16
11/16
G
-
g
OZ
-
oz
Working Temperature
-50 ÷ 100
°C
Working Temperature
-58 ÷ 212
°F
Working Pressure (max)
20
bar
Working Pressure (max)
290
psi
Vacuum
-99
kPA
Vacuum
29"
Hg
Conformity
RoHS
Application fields
Pneumatic circuits for truck and Trailers : Air Suspension, Braking Systems, Transmissions, locking doors and windows, Seat adjustment, Instrumentation, Air conditioning systems, horn, wiper motors, valves, cylinders and accessories
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성