PST-10
NBK (Nabeya Bi-tech Kaisha)
Machine elemnets
Plunger
PST - Spring Stop
Powered by
CAD모델 선택
{nbk/man_machine_elements/plunger/spring_stop/pst_asmtab.prj},{NB=PST-10},{CN=PST-10},{D=10},{S=3.0},{L1=6},{L=20},{H=10.5},{H1=5.5},{H2=4.8},{W=23},{D1=5.5},{E=3},{A=6.5},{T=0.5},{P=17},{R=6},{C=3.4},{LOAD=21/43},{MASS=60},{PPATH=pst/pst_asmtpl.prj}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
사용 가능한 제품: 3
HELP_VARIABLE
Company
NBK (Nabeya Bi-tech Kaisha)
Description
PST - Steel pin
Bill of material
PST-10
Catalog Number
PST-10
PST-10
Diameter D
10
10
mm
Length s
3.0
3.0
mm
Length L1
6
6
mm
Length L
20
20
mm
Height H
10.5
10.5
mm
Height H1
5.5
5.5
mm
Height h
4.8
4.8
mm
Width W
23
23
mm
Diameter d
5.5
5.5
mm
Length e
3
3
mm
Width A
6.5
6.5
mm
Height t
0.5
0.5
mm
Width P
17
17
mm
Length R
6
6
mm
Diameter C
3.4
3.4
mm
Load (N) min./max.
21/43
21/43
Mass
60
60
g
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성