PSS249-9G
Bel Fuse
Power Solutions
PSS249-9G
Powered by
CAD모델 선택
{belfuse/power_solutions/pss249_9g/pss249_9g.prj},{NB=PSS249-9G},{SHA256=2z8hsjZskffLwNwD75zJKd5jIVkOj2mXCmFQ6xYOBdI=},{INAME=00166__pss2492d9},{PN=PSS249-9G},{DESC=DC-DC Melcher™ Positive Switching Regulator, Power 216W, Output 24VDC, 9A, Input 29-60VDC, RoHS Compliant},{POWER=216},{OV=24},{OC=9},{VIN=29-60},{MT=Chassis Mount},{ISOLATION=Non-Isolated},{OT=-40 to 71},{DIMENSION=3U / 12HP cassette},{NOO=1},{VOUT1=24},{LOUT1=9}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
사용 가능한 제품: 1
HELP_VARIABLE
Company
Bel Fuse
Description
PSS249-9G - Bel Power Solutions
Bill of material
PSS249-9G
Part Number
PSS249-9G
Description
DC-DC Melcher™ Positive Switching Regulator, Power 216W, Output 24VDC, 9A, Input 29-60VDC, RoHS Compliant
Power
216
W
Output Voltage
24
VDC
Output Current
9
A
Voltage Input
29-60
VDC
Mounting Type
Chassis Mount
Isolation
Non-Isolated
Operating Temperature
-40 to 71
°C
Dimension
3U / 12HP cassette
Number of Outputs
1
Vout 1
24
VDC
Iout 1
9
A
미리보기
3D
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성