PSS2412-9EG
Bel Fuse
Power Solutions
PSS2412-9EG
Powered by
CAD모델 선택
{belfuse/power_solutions/pss2412_9eg/pss2412_9eg.prj},{NB=PSS2412-9EG},{SHA256=2z8hsjZskffLwNwD75zJKd5jIVkOj2mXCmFQ6xYOBdI=},{INAME=00154__pss2492d9},{PN=PSS2412-9EG},{DESC=DC-DC Melcher™ Positive Switching Regulator, Power 288W, Output 24VDC, 12A, Input 29-80VDC, Inrush Current Limitation, RoHS Compliant},{POWER=288},{OV=24},{OC=12},{VIN=29-80},{MT=Chassis Mount},{ISOLATION=Non-Isolated},{OT=-40 to 71},{DIMENSION=3U / 12HP cassette},{NOO=1},{VOUT1=24},{LOUT1=12},{AFO=Inrush current limitation}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
사용 가능한 제품: 1
HELP_VARIABLE
Company
Bel Fuse
Description
PSS2412-9EG - Bel Power Solutions
Bill of material
PSS2412-9EG
Part Number
PSS2412-9EG
Description
DC-DC Melcher™ Positive Switching Regulator, Power 288W, Output 24VDC, 12A, Input 29-80VDC, Inrush Current Limitation, RoHS Compliant
Power
288
W
Output Voltage
24
VDC
Output Current
12
A
Voltage Input
29-80
VDC
Mounting Type
Chassis Mount
Isolation
Non-Isolated
Operating Temperature
-40 to 71
°C
Dimension
3U / 12HP cassette
Number of Outputs
1
Vout 1
24
VDC
Iout 1
12
A
Auxiliary functions and options
Inrush current limitation
미리보기
3D
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성