PSS129-9
Bel Fuse
Power Solutions
PSS129-9
Powered by
CAD모델 선택
{belfuse/power_solutions/pss129_9/pss129_9.prj},{NB=PSS129-9},{SHA256=2z8hsjZskffLwNwD75zJKd5jIVkOj2mXCmFQ6xYOBdI=},{INAME=00149__pss2492d9},{PN=PSS129-9},{DESC=DC-DC Melcher™ Positive Switching Regulator, Power 108W, Output 12VDC, 9A, Input 18-144VDC},{POWER=108},{OV=12},{OC=9},{VIN=18-144},{MT=Chassis Mount},{ISOLATION=Non-Isolated},{OT=-40 to 71},{DIMENSION=3U / 12HP cassette},{NOO=1},{VOUT1=12},{LOUT1=9}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
사용 가능한 제품: 1
HELP_VARIABLE
Company
Bel Fuse
Description
PSS129-9 - Bel Power Solutions
Bill of material
PSS129-9
Part Number
PSS129-9
Description
DC-DC Melcher™ Positive Switching Regulator, Power 108W, Output 12VDC, 9A, Input 18-144VDC
Power
108
W
Output Voltage
12
VDC
Output Current
9
A
Voltage Input
18-144
VDC
Mounting Type
Chassis Mount
Isolation
Non-Isolated
Operating Temperature
-40 to 71
°C
Dimension
3U / 12HP cassette
Number of Outputs
1
Vout 1
12
VDC
Iout 1
9
A
미리보기
3D
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성