??
Catalog navigation
Choix du modèle CAO
Produit(s) sélectionnable(s): 9
HELP_VARIABLE
Société / Etablissement
HellermannTyton
Description
PSRSC-90FMC Raccord à compression 90°
Nomenclature
HellermannTyton 166-41204
Identification
Description courte
Raccord 90° non métallique avec filetage externe fixe
Description type fabricant
Ø nominal
mm
Matériau
Messing vernickelt (NPB); Polyamid 6 (PA6)
Couleur
Métal (ML)
Quantité par colis
1.000
Minimum de commande
Hauteur (H)
mm
Ø nominal, impérial
Autres
Températures d'utilisation
-50 °C à +135 °C
Ø int. Min.
mm
Ø ext. Max.
mm
Deeplink
Deeplink(de)
Pas
Longueur du pas
mm
Longueur
mm
SW corps principal II
mm
Diamètre int. minimal
mm
SW corps principal
mm
Aperçus 3D
3D
Infos techniques
2D
Modèles CAO générés