??
Catalog navigation
CAD-Modellauswahl
Auswählbare Produkte: 9
HELP_VARIABLE
Firma
HellermannTyton
Beschreibung
PSRSC-90FMC, 90°-Kompressionsverschraubung
Stückliste
HellermannTyton 166-41204
Identifikation
Kurzbeschreibung
90°C Metallverschraubung mit starrem Außengewinde
Herstellertypbezeichnung
Nennmaß
mm
Material
Messing vernickelt (NPB); Polyamid 6 (PA6)
Farbe
Metall (ML)
Verpackungsmenge
1.000
Mindestbestellmenge
Höhe H
mm
Nenngröße in Zoll
sonstige
Betriebstemperatur
-50 °C bis +135 °C
Kleinster Innendurchmesser
mm
Außendurchmesser max.
mm
Deeplink (de)
Deeplink(de)
Gewinde
Gewindelänge
mm
Länge
mm
SW Grundkörper II
mm
Min. Bohrloch Größe
mm
SW Grundkörper
mm
Voransichten
3D
Bemaßung
2D
CAD-Modelle herunterladen