??
Catalog navigation
CAD model selection
Selectable products: 15
HELP_VARIABLE
Company
A&T-3D Gallery
Description
PSRBMC - 铰链销 带肩 内六角外螺纹型
Bill of material
PSRBMC-D13-L20
Bestellnummer
代号
类型
配普通螺母
材质
45#
硬度
-
表面处理
四氧化三铁保护膜
附件
一个螺母
轴径
mm
公差 g6
mm
指定单位0.1mm
P
mm
T
5 mm
B
mm
S
mm
H
mm
d1
mm
Q
1.5 mm
M(粗牙)
追加工类型
追加工代码
mm
MD
mm
R
0.2 mm
K
mm
pdf
psrbmc.pdf
Previews
3D
Dimension
2D
Download CAD models