PSR53-9IRYG
Bel Fuse
Power Solutions
PSR53-9IRYG
Powered by
CAD모델 선택
{belfuse/power_solutions/psr53_9iryg/psr53_9iryg.prj},{NB=PSR53-9IRYG},{SHA256=3bNHJyjF8XYUVCZ4kSLCQA/1ww/D+j/IEKPiHP5YqYA=},{INAME=00147__psr532d9iryg},{PN=PSR53-9IRYG},{DESC=DC-DC Melcher™ Positive Switching Regulator, Power 15W, Output 5VDC, 3A, Input 8-80VDC, Inhibit Input, Control Input for Output Voltage Adjustment, RoHS Compliant},{POWER=15},{OV=5},{OC=3},{VIN=8-80},{MT=Through Hole},{ISOLATION=Non-Isolated},{OT=-40 to 71},{DIMENSION=70.1 x 50.8 x 25.4},{NOO=1},{VOUT1=5},{LOUT1=3},{AFO=Inhibit input, Control input for output voltage adjustment}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
사용 가능한 제품: 1
HELP_VARIABLE
Company
Bel Fuse
Description
PSR53-9IRYG
Bill of material
PSR53-9IRYG
Part Number
PSR53-9IRYG
Description
DC-DC Melcher™ Positive Switching Regulator, Power 15W, Output 5VDC, 3A, Input 8-80VDC, Inhibit Input, Control Input for Output Voltage Adjustment, RoHS Compliant
Power
15
W
Output Voltage
5
VDC
Output Current
3
A
Voltage Input
8-80
VDC
Mounting Type
Through Hole
Isolation
Non-Isolated
Operating Temperature
-40 to 71
°C
Dimension
70.1 x 50.8 x 25.4
Number of Outputs
1
Vout 1
5
VDC
Iout 1
3
A
Auxiliary functions and options
Inhibit input, Control input for output voltage adjustment
미리보기
3D
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성