??
Catalog navigation
Choix du modèle CAO
Produit(s) sélectionnable(s): 1
HELP_VARIABLE
Company
AIRBEST
Description
PSPD - Double Springs heavy-duty type level compensator
Bill of material
PSPD-E25G2M-M20
Series
PSPD
Buffer style
E:Extermal spring
Buffer stroke
Rotating type
Suction cup connection
Mounting thread
M1
G1/8 mm
M2
G1/4 mm
M3
M20X1.5M mm
H
114.500 mm
LG1
7.5 mm
LG2
8.500 mm
LG3
40 mm
S1
16 mm
S2
24 mm
S3
17 mm
Y
25 mm
Infotext
Dimensions
Aperçus 3D
3D
Infos techniques
2D
Modèles CAO générés