??
Catalog navigation
Choix du modèle CAO
Produit(s) sélectionnable(s): 1
HELP_VARIABLE
Company
PHD
Description
PSP_M - PSP Clamp Metric
Bill of material
PSP6W-5x25-----
Ident number
PSP
Bore (mm)
6
Mounting Type
W
Design
5
Stroke (mm)
RAMSTYLE
RAMCPLG
PORTLOC
PORTFITTING
CYLMTG
WELDPROT
Sensors
Position
PF1
20.5 mm
PF2
28.0 mm
PF3
14.0 mm
Unit Weight
6.4 kg
Aperçus 3D
3D
Infos techniques
2D
Modèles CAO générés