??
Catalog navigation
CAD-Modellauswahl
Auswählbare Produkte: 1
HELP_VARIABLE
Firma
PHD
Beschreibung
PSP_M - PSP Clamp Metric
Stückliste
PSP6W-5x25-----
Ident number
PSP
Bore (mm)
6
Mounting Type
W
Design
5
Stroke (mm)
RAMSTYLE
RAMCPLG
PORTLOC
PORTFITTING
CYLMTG
WELDPROT
Sensors
Position
PF1
20.5 mm
PF2
28.0 mm
PF3
14.0 mm
Unit Weight
6.4 kg
Voransichten
3D
Bemaßung
2D
CAD-Modelle herunterladen