PSMP-MSSB-CSB
Amphenol RF
Connectors
PSMP Connectors
Powered by
CAD모델 선택
{amphenolrf/connectors/psmp_connectors/psmp_mssb_csb.prj},{NB=PSMP-MSSB-CSB},{SHA256=PeB3Y5ScnyMuqJCuoYYmrf+Oj0c751SWEi659LkPwz0=},{INAME=00463__psmp2dmssb2dcsb},{PN=PSMP-MSSB-CSB},{DESC=RF Connector PSMP Straight Smooth Bore Receptacle Jack Round Post Thread-in 50 Ohm},{BF=White Bronze},{BM=Brass},{IMPEDANCE=50},{IM=PTFE},{IPR=Not Rated},{GENDER=Jack},{MF=Thread-in},{OL=Commercial},{ISOLATED=No},{LPIM=No},{FM=10},{TMAX=165},{TMIN=-65},{NM=No},{CF=Gold},{CMAT=Brass},{ORIENTATION=Straight},{CTERM=Solder},{CM=Push-on},{MC=1000},{TS=Round Post},{DT=Smooth Bore},{SC=Microminiature}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
사용 가능한 제품: 1
HELP_VARIABLE
Company
Amphenol RF
Description
PSMP-MSSB-CSB
Bill of material
PSMP-MSSB-CSB
Part Number
PSMP-MSSB-CSB
Description
RF Connector PSMP Straight Smooth Bore Receptacle Jack Round Post Thread-in 50 Ohm
Body Finish
White Bronze
Body Material
Brass
Impedance
50
Insulator Material
PTFE
IP Rating
Not Rated
Gender
Jack
Mounting Feature
Thread-in
Operating Level
Commercial
Isolated
No
Low PIM
No
Frequency Max
10
Temp Max
165
Temp Min
-65
Non-Magnetic
No
Contact Finish
Gold
Contact Material
Brass
Orientation
Straight
Contact Termionation
Solder
Coupling Mechanism
Push-on
Mating Cycles
1000
Termination Style
Round Post
DetentType
Smooth Bore
Size Category
Microminiature
미리보기
3D
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성