PSL5A12-9LRG
Bel Fuse
Power Solutions
PSL5a12-9LRG
Powered by
CAD모델 선택
{belfuse/power_solutions/psl5a12_9lrg/psl5a12_9lrg.prj},{NB=PSL5A12-9LRG},{SHA256=qBz/2K4RaQYTRcr+xRnGt04B4287KBFpX0/01Lvl7KI=},{INAME=00138__psl2482d7r},{PN=PSL5A12-9LRG},{DESC=DC-DC Melcher™ Positive Switching Regulator, Power 61W, Output 5.1VDC, 12A, Input 7-40VDC, Input Filter, Control Input for Output Voltage Adjustment, RoHS Compliant},{POWER=61},{OV=5.1},{OC=12},{VIN=7-40},{MT=Chassis Mount},{ISOLATION=Non-Isolated},{OT=-40 to 71},{DIMENSION=3U / 8HP cassette},{NOO=1},{VOUT1=5.1},{LOUT1=12},{AFO=Input filter, Control input for output voltage adjustment}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
사용 가능한 제품: 1
HELP_VARIABLE
Company
Bel Fuse
Description
PSL5A12-9LRG
Bill of material
PSL5A12-9LRG
Part Number
PSL5A12-9LRG
Description
DC-DC Melcher™ Positive Switching Regulator, Power 61W, Output 5.1VDC, 12A, Input 7-40VDC, Input Filter, Control Input for Output Voltage Adjustment, RoHS Compliant
Power
61
W
Output Voltage
5.1
VDC
Output Current
12
A
Voltage Input
7-40
VDC
Mounting Type
Chassis Mount
Isolation
Non-Isolated
Operating Temperature
-40 to 71
°C
Dimension
3U / 8HP cassette
Number of Outputs
1
Vout 1
5.1
VDC
Iout 1
12
A
Auxiliary functions and options
Input filter, Control input for output voltage adjustment
미리보기
3D
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성