PSL5A10-9IPCG
Bel Fuse
Power Solutions
PSL5A10-9IPCG
Powered by
CAD모델 선택
{belfuse/power_solutions/psl5a10_9ipcg/psl5a10_9ipcg.prj},{NB=PSL5A10-9IPCG},{SHA256=qBz/2K4RaQYTRcr+xRnGt04B4287KBFpX0/01Lvl7KI=},{INAME=00129__psl2482d7r},{PN=PSL5A10-9IPCG},{DESC=DC-DC Melcher™ Positive Switching Regulator, Power 51W, Output 5.1VDC, 10A, Input 8-80VDC, Inhibit Input, Potentiometer, Thyristor Crowbar, RoHS Compliant},{POWER=51},{OV=5.1},{OC=10},{VIN=8-80},{MT=Chassis Mount},{ISOLATION=Non-Isolated},{OT=-40 to 71},{DIMENSION=3U / 8HP cassette},{NOO=1},{VOUT1=5.1},{LOUT1=10},{AFO=Inhibit input, Potentiometer, Thyristor crowbar}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
사용 가능한 제품: 1
HELP_VARIABLE
Company
Bel Fuse
Description
PSL5A10-9IPCG
Bill of material
PSL5A10-9IPCG
Part Number
PSL5A10-9IPCG
Description
DC-DC Melcher™ Positive Switching Regulator, Power 51W, Output 5.1VDC, 10A, Input 8-80VDC, Inhibit Input, Potentiometer, Thyristor Crowbar, RoHS Compliant
Power
51
W
Output Voltage
5.1
VDC
Output Current
10
A
Voltage Input
8-80
VDC
Mounting Type
Chassis Mount
Isolation
Non-Isolated
Operating Temperature
-40 to 71
°C
Dimension
3U / 8HP cassette
Number of Outputs
1
Vout 1
5.1
VDC
Iout 1
10
A
Auxiliary functions and options
Inhibit input, Potentiometer, Thyristor crowbar
미리보기
3D
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성