PSL126-9RG
Bel Fuse
Power Solutions
PSL126-9RG
Powered by
CAD모델 선택
{belfuse/power_solutions/psl126_9rg/psl126_9rg.prj},{NB=PSL126-9RG},{SHA256=qBz/2K4RaQYTRcr+xRnGt04B4287KBFpX0/01Lvl7KI=},{INAME=00119__psl2482d7r},{PN=PSL126-9RG},{DESC=DC-DC Melcher™ Positive Switching Regulator, Power 72W, Output 12VDC, 6A, Input 18-144VDC, Control Input for Output Voltage Adjustment, RoHS Compliant},{POWER=72},{OV=12},{OC=6},{VIN=18-144},{MT=Chassis Mount},{ISOLATION=Non-Isolated},{OT=-40 to 71},{DIMENSION=3U / 8HP cassette},{NOO=1},{VOUT1=12},{LOUT1=6},{AFO=Control input for output voltage adjustment}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
사용 가능한 제품: 1
HELP_VARIABLE
Company
Bel Fuse
Description
PSL126-9RG
Bill of material
PSL126-9RG
Part Number
PSL126-9RG
Description
DC-DC Melcher™ Positive Switching Regulator, Power 72W, Output 12VDC, 6A, Input 18-144VDC, Control Input for Output Voltage Adjustment, RoHS Compliant
Power
72
W
Output Voltage
12
VDC
Output Current
6
A
Voltage Input
18-144
VDC
Mounting Type
Chassis Mount
Isolation
Non-Isolated
Operating Temperature
-40 to 71
°C
Dimension
3U / 8HP cassette
Number of Outputs
1
Vout 1
12
VDC
Iout 1
6
A
Auxiliary functions and options
Control input for output voltage adjustment
미리보기
3D
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성