??
Catalog navigation
CAD Model seçimi
Uygun ürünler: 1
HELP_VARIABLE
Company
A&T-3D Gallery
Description
PSKT - 挂钩-T型
Bill of material
PSKT
Bestellnummer
PSKT
code
PSKT
类型
重载型J型
CZ
SUS304
表面处理
镜面抛光
规格
37
g
45 g
负载
196 kg
参考重量
0.05 kg/pcs
Previews
3D
Dimensão
2D
Baixar modelos em CAD