??
Catalog navigation
CAD模型选择
可提供的产品: 1
HELP_VARIABLE
公司
怡合达3D电子图库
描述
PSK58 - 针套·高阶测试型·最小安装中心距1.0mm
明细表
PSK58-VC
代码
PSK58 mm
类型
针套 mm
材质
磷青铜 mm
表面处理
镀金 mm
可选探针
PMK58-B,PMK58-D,PMK58-E,PMK58-F3 mm
可选针套
mm
建议钻孔尺寸
0.70-0.75 mm
尾端导线长度
700 mm
网址
网站连接
预览
3D
尺寸标注
2D
下载CAD模型