PSK4812-9G
Bel Fuse
Power Solutions
PSK4812-9G
Powered by
CAD모델 선택
{belfuse/power_solutions/psk4812_9g/psk4812_9g.prj},{NB=PSK4812-9G},{SHA256=3MoIr1euOqzKTbwgTihuM1jTdDbkkMlY/wqWs8RTIow=},{INAME=00115__psk24122d9g},{PN=PSK4812-9G},{DESC=DC-DC Melcher™ Positive Switching Regulator, Power 576W, Output 48VDC, 12A, Input 58-144VDC, RoHS Compliant},{POWER=576},{OV=48},{OC=12},{VIN=58-144},{MT=Chassis Mount},{ISOLATION=Non-Isolated},{OT=-40 to 71},{DIMENSION=3U / 16HP cassette},{NOO=1},{VOUT1=48},{LOUT1=12}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
사용 가능한 제품: 1
HELP_VARIABLE
Company
Bel Fuse
Description
PSK4812-9G - Bel Power Solutions
Bill of material
PSK4812-9G
Part Number
PSK4812-9G
Description
DC-DC Melcher™ Positive Switching Regulator, Power 576W, Output 48VDC, 12A, Input 58-144VDC, RoHS Compliant
Power
576
W
Output Voltage
48
VDC
Output Current
12
A
Voltage Input
58-144
VDC
Mounting Type
Chassis Mount
Isolation
Non-Isolated
Operating Temperature
-40 to 71
°C
Dimension
3U / 16HP cassette
Number of Outputs
1
Vout 1
48
VDC
Iout 1
12
A
미리보기
3D
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성