PSK3612-9EG
Bel Fuse
Power Solutions
PSK3612-9EG
Powered by
CAD모델 선택
{belfuse/power_solutions/psk3612_9eg/psk3612_9eg.prj},{NB=PSK3612-9EG},{SHA256=3MoIr1euOqzKTbwgTihuM1jTdDbkkMlY/wqWs8RTIow=},{INAME=00109__psk24122d9g},{PN=PSK3612-9EG},{DESC=DC-DC Melcher™ Positive Switching Regulator, Power 432W, Output 36VDC, 12A, Input 44-144VDC, Inrush Current Limitation, RoHS Compliant},{POWER=432},{OV=36},{OC=12},{VIN=44-144},{MT=Chassis Mount},{ISOLATION=Non-Isolated},{OT=-40 to 71},{DIMENSION=3U / 16HP cassette},{NOO=1},{VOUT1=36},{LOUT1=12},{AFO=Inrush current limitation}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
사용 가능한 제품: 1
HELP_VARIABLE
Company
Bel Fuse
Description
PSK3612-9EG - Bel Power Solutions
Bill of material
PSK3612-9EG
Part Number
PSK3612-9EG
Description
DC-DC Melcher™ Positive Switching Regulator, Power 432W, Output 36VDC, 12A, Input 44-144VDC, Inrush Current Limitation, RoHS Compliant
Power
432
W
Output Voltage
36
VDC
Output Current
12
A
Voltage Input
44-144
VDC
Mounting Type
Chassis Mount
Isolation
Non-Isolated
Operating Temperature
-40 to 71
°C
Dimension
3U / 16HP cassette
Number of Outputs
1
Vout 1
36
VDC
Iout 1
12
A
Auxiliary functions and options
Inrush current limitation
미리보기
3D
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성