PSK2420-9PG
Bel Fuse
Power Solutions
PSK2420-9PG
Powered by
CAD모델 선택
{belfuse/power_solutions/psk2420_9pg/psk2420_9pg.prj},{NB=PSK2420-9PG},{SHA256=ZByRL5hLxP3VMZcafM0y1VdOHiMai0m3xDuS8cm3BuU=},{INAME=00108__psk24202d7epc},{PN=PSK2420-9PG},{DESC=DC-DC Melcher™ Positive Switching Regulator, Power 480W, Output 24VDC, 20A, Input 29-80VDC, Potentiometer To Adjust Vo, RoHS Compliant},{POWER=480},{OV=24},{OC=20},{VIN=29-80},{MT=Chassis Mount},{ISOLATION=Non-Isolated},{OT=-40 to 71},{DIMENSION=3U / 16HP cassette},{NOO=1},{VOUT1=24},{LOUT1=20},{AFO=Potentiometer to adjust Vo}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
사용 가능한 제품: 1
HELP_VARIABLE
Company
Bel Fuse
Description
PSK2420-9PG - Bel Power Solutions
Bill of material
PSK2420-9PG
Part Number
PSK2420-9PG
Description
DC-DC Melcher™ Positive Switching Regulator, Power 480W, Output 24VDC, 20A, Input 29-80VDC, Potentiometer To Adjust Vo, RoHS Compliant
Power
480
W
Output Voltage
24
VDC
Output Current
20
A
Voltage Input
29-80
VDC
Mounting Type
Chassis Mount
Isolation
Non-Isolated
Operating Temperature
-40 to 71
°C
Dimension
3U / 16HP cassette
Number of Outputs
1
Vout 1
24
VDC
Iout 1
20
A
Auxiliary functions and options
Potentiometer to adjust Vo
미리보기
3D
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성