PSK2416-9CG
Bel Fuse
Power Solutions
PSK2416-9CG
Powered by
CAD모델 선택
{belfuse/power_solutions/psk2416_9cg/psk2416_9cg.prj},{NB=PSK2416-9CG},{SHA256=3MoIr1euOqzKTbwgTihuM1jTdDbkkMlY/wqWs8RTIow=},{INAME=00091__psk24122d9g},{PN=PSK2416-9CG},{DESC=DC-DC Melcher™ Positive Switching Regulator, Power 384W, Output 24VDC, 16A, Input 29-80VDC, Thyristor Crowbar, RoHS Compliant},{POWER=384},{OV=24},{OC=16},{VIN=29-80},{MT=Chassis Mount},{ISOLATION=Non-Isolated},{OT=-40 to 71},{DIMENSION=3U / 16HP cassette},{NOO=1},{VOUT1=24},{LOUT1=16},{AFO=Thyristor crowbar}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
사용 가능한 제품: 1
HELP_VARIABLE
Company
Bel Fuse
Description
PSK2416-9CG - Bel Power Solutions
Bill of material
PSK2416-9CG
Part Number
PSK2416-9CG
Description
DC-DC Melcher™ Positive Switching Regulator, Power 384W, Output 24VDC, 16A, Input 29-80VDC, Thyristor Crowbar, RoHS Compliant
Power
384
W
Output Voltage
24
VDC
Output Current
16
A
Voltage Input
29-80
VDC
Mounting Type
Chassis Mount
Isolation
Non-Isolated
Operating Temperature
-40 to 71
°C
Dimension
3U / 16HP cassette
Number of Outputs
1
Vout 1
24
VDC
Iout 1
16
A
Auxiliary functions and options
Thyristor crowbar
미리보기
3D
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성