PSK2412-9EPG
Bel Fuse
Power Solutions
PSK2412-9EPG
Powered by
CAD모델 선택
{belfuse/power_solutions/psk2412_9epg/psk2412_9epg.prj},{NB=PSK2412-9EPG},{SHA256=DSBP5KiyMys8oiO6kxgV2HKASpumVFSvfxE7CsByZmU=},{INAME=00087__psk24122d9epg},{PN=PSK2412-9EPG},{DESC=DC-DC Melcher™ Positive Switching Regulator, Power 288W, Output 24VDC, 12A, Input 31-144VDC, Inrush Current Limitation, Potentiometer To Adjust Vo, RoHS Compliant},{POWER=288},{OV=24},{OC=12},{VIN=31-144},{MT=Chassis Mount},{ISOLATION=Non-Isolated},{OT=-40 to 71},{DIMENSION=3U / 16HP cassette},{NOO=1},{VOUT1=24},{LOUT1=12},{AFO=Inrush current limitation, Potentiometer to adjust Vo}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
사용 가능한 제품: 1
HELP_VARIABLE
Company
Bel Fuse
Description
PSK2412-9EPG - Bel Power Solutions
Bill of material
PSK2412-9EPG
Part Number
PSK2412-9EPG
Description
DC-DC Melcher™ Positive Switching Regulator, Power 288W, Output 24VDC, 12A, Input 31-144VDC, Inrush Current Limitation, Potentiometer To Adjust Vo, RoHS Compliant
Power
288
W
Output Voltage
24
VDC
Output Current
12
A
Voltage Input
31-144
VDC
Mounting Type
Chassis Mount
Isolation
Non-Isolated
Operating Temperature
-40 to 71
°C
Dimension
3U / 16HP cassette
Number of Outputs
1
Vout 1
24
VDC
Iout 1
12
A
Auxiliary functions and options
Inrush current limitation, Potentiometer to adjust Vo
미리보기
3D
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성