카탈로그: Parker
생성됨: 01.01.2016
카탈로그의 특징:
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
Parker
EO Square flange plug PSFP80/S/114BS
Parker
ERMETO High Pressure Hydraulic Flanges
ISO 6164 Square flanges
Powered by
CAD모델 선택
{parker/m_flansche/07m_iso_quad_fl/psfp.prj},{NB=EO Quadratflanschstopfen PSFP80/S/114BS},{ERMETO=PSFP80/S/114BS},{INFO=PDF Link},{WERKSTOFF=Stahl, blank geölt},{NFBR=S},{NFSAE=4},{NFISO=80},{D1=114.0},{D2=131.0},{L1=70.0},{L2=23.5},{ORING=88.27 x 5.34},{ID=88.270},{RS=5.340},{WEIGHT=6.50000},{FG=Flansch},{PN=350},{DO1=88.270},{DO2=5.340},{VERS=1.000},{ERMETO2=PSFP80/S/114BS}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
사용 가능한 제품: 42
HELP_VARIABLE
Company
Parker
Description
PSFP EO - Square flange plug
Bill of material
EO Square flange plug PSFP80/S/114BS
Order code
PSFP80/S/114BS
PSFP80/S/114BS
Add. Info
PDF Link
Material selection
Steel, plain oiled
Nom. flange size series L=light series; S=heavy series
S
S
Nom. flange size SAE
4
4
Zoll
Nom. flange size ISO (DN)
80
80
mm
Diameter
114.0
114.0
mm
Diameter
131.0
131.0
mm
Width
70.0
70.0
mm
Width
23.5
23.5
mm
O-Ring
88.27 x 5.34
88.27 x 5.34
Weight
6.50000
6.50000
kg
O-ring face/Flat face
O-ring face
O-ring face
PN S
350
350
bar
DO1
88.270
88.270
mm
DO2
5.340
5.340
mm
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성