??
Catalog navigation
Выбор CAD модели
Доступные продукты: 1
HELP_VARIABLE
Company
POATO
Description
PSFE16 - Push rod electric cylinder
Bill of material
PSFE-16-10-08025-D-Z-B-M-100W
linear actuator
PSFE
specification
16
Stroke
mm
Введите значение для STROKE
Stroke
mm
cm
inch
ft
POS
Screw diameter
08
Lead screw lead
mm
Motor mounting mode
Shaft end mounting
Installation method of ontology
Motor brand
Brake
Motor power
W
A
117 mm
B
90.5 mm
C
136 mm
D
109.5 mm
Предварительные просмотры
3D
Измерение
2D
Загрузка CAD-моделей