??
Catalog navigation
CAD-Modellauswahl
Auswählbare Produkte: 10
HELP_VARIABLE
Firma
Misumi
Beschreibung
PSFCT, PSFCG, PPSFCT, PPSFCG - Auf Gesamtlänge oberflächenbehandelt, Innengewinde einseitig/Innengewinde einseitig abgesetzt
Stückliste
PSFCT20-30-M4
Teile-Nr.
Typ: Auswahl
Oberflächenbehandlung
D
mm
Geänderte Toleranz für L
L 1mm-Schritte (0.1mm-Schritte für LKC)
mm
Wert eingeben für L
L 1mm-Schritte (0.1mm-Schritte für LKC)
mm
cm
inch
ft
F 1mm-Schritte
mm
P 1mm-Schritte
mm
Left End Change to Fine Tapped Thread
MSC (Feingewinde) auswählen
M (Regelgewinde) auswählen
R
0.0 mm
Linke Seite C
mm
Rechte Seite R
mm
(Y)Max
0 mm
Schlüsselflächen
SC: 1mm-Schritte
mm
W
0 mm
l1
0 mm
Stellschraube, flach
FC 1mm-Schritte
mm
E 1mm-Schritte
mm
H
0 mm
Stellschraube, flach(tiefenbezeichneter Typ)
mm
FCJ 1mm Increment
mm
EJ 1mm Increment
mm
HH
mm
Voransichten
3D
Bemaßung
2D
CAD-Modelle herunterladen