??
Catalog navigation
CAD模型选择
可提供的产品: 1
HELP_VARIABLE
公司
Misumi
描述
PSETSL - SUS316L Washer Built-in Pan Machine Screw with Cross Hole - Sems P=4 - Spring Washer+Small Washer
明细表
PSETSL4-8
型号
PSETSL4-8
M
4
L
mm
螺距
0.7 mm
A
7 mm
E
2.6 mm
C (最大)
7 mm
D
8 mm
T
0.5 mm
(a)
4.4 mm
预览
3D
2D
下载CAD模型