??
Catalog navigation
Selezione modello CAD
Prodotti disponibili: 1
HELP_VARIABLE
Azienda
Misumi
Descrizione
PSETSL - SUS316L Washer Built-in Pan Machine Screw with Cross Hole - Sems P=4 - Spring Washer+Small Washer
Lista materiale
PSETSL4-8
Cod. comp.
PSETSL4-8
M
4
L
mm
Passo
0.7 mm
A
7 mm
E
2.6 mm
C (Max)
7 mm
D
8 mm
T
0.5 mm
(a)
4.4 mm
Anteprime
3D
2D
Download modelli CAD