??
Catalog navigation
Choix du modèle CAO
Produit(s) sélectionnable(s): 1
HELP_VARIABLE
Société / Etablissement
Misumi
Description
PSETSL - SUS316L Washer Built-in Pan Machine Screw with Cross Hole - Sems P=4 - Spring Washer+Small Washer
Nomenclature
PSETSL4-8
Réf. pièce
PSETSL4-8
M
4
L
mm
Pas
0.7 mm
A
7 mm
E
2.6 mm
C (max.)
7 mm
D
8 mm
T
0.5 mm
(a)
4.4 mm
Aperçus 3D
3D
2D
Modèles CAO générés