??
Catalog navigation
CAD-Modellauswahl
Auswählbare Produkte: 1
HELP_VARIABLE
Firma
Misumi
Beschreibung
PSETSL - SUS316L Washer Built-in Pan Machine Screw with Cross Hole - Sems P=4 - Spring Washer+Small Washer
Stückliste
PSETSL4-8
Teile-Nr.
PSETSL4-8
M
4
L
mm
Abstand
0.7 mm
A
7 mm
E
2.6 mm
C (max.)
7 mm
D
8 mm
T
0.5 mm
(a)
4.4 mm
Voransichten
3D
2D
CAD-Modelle herunterladen