??
Catalog navigation
CADモデル選択
選択可能な製品数: 1
HELP_VARIABLE
会社名
Misumi
説明
PSETSL - SUS316L 座金組込十字穴付なべ小ねじ - セムスP=4 - - ばね座金+小形平座金組込 -
部品表
PSETSL4-8
型番
PSETSL4-8
M
4
L
mm
ピッチ
0.7 mm
A
7 mm
E
2.6 mm
C (最大)
7 mm
D
8 mm
T
0.5 mm
(a)
4.4 mm
プレビュー
3D
2D
ダウンロード(CADデータ)