PSC5A12-9IRCDG
Bel Fuse
Power Solutions
PSC5A12-9IRCDG
Powered by
CAD모델 선택
{belfuse/power_solutions/psc5a12_9ircdg/psc5a12_9ircdg.prj},{NB=PSC5A12-9IRCDG},{SHA256=J+aX2xyFaPUMwOvDuJKEWMDiC1CtsBcrZeAfiglys3A=},{INAME=00060__psc2482d9ir},{PN=PSC5A12-9IRCDG},{DESC=DC-DC Melcher™ Positive Switching Regulator, Power 61W, Output 5.1VDC, 12A, Input 7-40VDC, Inhibit Input, Control Input for Output Voltage Adjustment, Thyristor Crowbar, Input/Output Voltage Monitor, RoHS Compliant},{POWER=61},{OV=5.1},{OC=12},{VIN=7-40},{MT=Chassis Mount},{ISOLATION=Non-Isolated},{OT=-40 to 71},{DIMENSION=151 x 88 x 32.3},{NOO=1},{VOUT1=5.1},{LOUT1=12},{AFO=Inhibit input, Control input for output voltage adjustment, Thyristor crowbar, Input/output voltage monitor}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
사용 가능한 제품: 1
HELP_VARIABLE
Company
Bel Fuse
Description
PSC5A12-9IRCDG
Bill of material
PSC5A12-9IRCDG
Part Number
PSC5A12-9IRCDG
Description
DC-DC Melcher™ Positive Switching Regulator, Power 61W, Output 5.1VDC, 12A, Input 7-40VDC, Inhibit Input, Control Input for Output Voltage Adjustment, Thyristor Crowbar, Input/Output Voltage Monitor, RoHS Compliant
Power
61
W
Output Voltage
5.1
VDC
Output Current
12
A
Voltage Input
7-40
VDC
Mounting Type
Chassis Mount
Isolation
Non-Isolated
Operating Temperature
-40 to 71
°C
Dimension
151 x 88 x 32.3
Number of Outputs
1
Vout 1
5.1
VDC
Iout 1
12
A
Auxiliary functions and options
Inhibit input, Control input for output voltage adjustment, Thyristor crowbar, Input/output voltage monitor
미리보기
3D
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성