PSC5A11-2
Bel Fuse
Power Solutions
PSC5A11-2
Powered by
CAD모델 선택
{belfuse/power_solutions/psc5a11_2/psc5a11_2.prj},{NB=PSC5A11-2},{SHA256=J+aX2xyFaPUMwOvDuJKEWMDiC1CtsBcrZeAfiglys3A=},{INAME=00054__psc2482d9ir},{PN=PSC5A11-2},{DESC=DC-DC Melcher™ Positive Switching Regulator, Power 56W, Output 5.1VDC, 11A, Input 8-40VDC},{POWER=56},{OV=5.1},{OC=11},{VIN=8-40},{MT=Chassis Mount},{ISOLATION=Non-Isolated},{OT=-10 to 50},{DIMENSION=151 x 88 x 32.3},{NOO=1},{VOUT1=5.1},{LOUT1=11}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
사용 가능한 제품: 1
HELP_VARIABLE
Company
Bel Fuse
Description
PSC5A11-2
Bill of material
PSC5A11-2
Part Number
PSC5A11-2
Description
DC-DC Melcher™ Positive Switching Regulator, Power 56W, Output 5.1VDC, 11A, Input 8-40VDC
Power
56
W
Output Voltage
5.1
VDC
Output Current
11
A
Voltage Input
8-40
VDC
Mounting Type
Chassis Mount
Isolation
Non-Isolated
Operating Temperature
-10 to 50
°C
Dimension
151 x 88 x 32.3
Number of Outputs
1
Vout 1
5.1
VDC
Iout 1
11
A
미리보기
3D
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성