PSC246-7IR
Bel Fuse
Power Solutions
PSC246-7IR
Powered by
CAD모델 선택
{belfuse/power_solutions/psc246_7ir/psc246_7ir.prj},{NB=PSC246-7IR},{SHA256=J+aX2xyFaPUMwOvDuJKEWMDiC1CtsBcrZeAfiglys3A=},{INAME=00029__psc2482d9ir},{PN=PSC246-7IR},{DESC=DC-DC Melcher™ Positive Switching Regulator, Power 144W, Output 24VDC, 6A, Input 31-144VDC, Inhibit Input, Control Input for Output Voltage Adjustment},{POWER=144},{OV=24},{OC=6},{VIN=31-144},{MT=Chassis Mount},{ISOLATION=Non-Isolated},{OT=-25 to 71},{DIMENSION=151 x 88 x 32.3},{NOO=1},{VOUT1=24},{LOUT1=6},{AFO=Inhibit input, Control input for output voltage adjustment}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
사용 가능한 제품: 1
HELP_VARIABLE
Company
Bel Fuse
Description
PSC246-7IR
Bill of material
PSC246-7IR
Part Number
PSC246-7IR
Description
DC-DC Melcher™ Positive Switching Regulator, Power 144W, Output 24VDC, 6A, Input 31-144VDC, Inhibit Input, Control Input for Output Voltage Adjustment
Power
144
W
Output Voltage
24
VDC
Output Current
6
A
Voltage Input
31-144
VDC
Mounting Type
Chassis Mount
Isolation
Non-Isolated
Operating Temperature
-25 to 71
°C
Dimension
151 x 88 x 32.3
Number of Outputs
1
Vout 1
24
VDC
Iout 1
6
A
Auxiliary functions and options
Inhibit input, Control input for output voltage adjustment
미리보기
3D
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성