PSC128-9IRG
Bel Fuse
Power Solutions
PSC128-9IRG
Powered by
CAD모델 선택
{belfuse/power_solutions/psc128_9irg/psc128_9irg.prj},{NB=PSC128-9IRG},{SHA256=J+aX2xyFaPUMwOvDuJKEWMDiC1CtsBcrZeAfiglys3A=},{INAME=00026__psc2482d9ir},{PN=PSC128-9IRG},{DESC=DC-DC Melcher™ Positive Switching Regulator, Power 96W, Output 12VDC, 8A, Input 15-80VDC, Inhibit Input, Control Input for Output Voltage Adjustment, RoHS Compliant},{POWER=96},{OV=12},{OC=8},{VIN=15-80},{MT=Chassis Mount},{ISOLATION=Non-Isolated},{OT=-40 to 71},{DIMENSION=151 x 88 x 32.3},{NOO=1},{VOUT1=12},{LOUT1=8},{AFO=Inhibit input, Control input for output voltage adjustment}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
사용 가능한 제품: 1
HELP_VARIABLE
Company
Bel Fuse
Description
PSC128-9IRG
Bill of material
PSC128-9IRG
Part Number
PSC128-9IRG
Description
DC-DC Melcher™ Positive Switching Regulator, Power 96W, Output 12VDC, 8A, Input 15-80VDC, Inhibit Input, Control Input for Output Voltage Adjustment, RoHS Compliant
Power
96
W
Output Voltage
12
VDC
Output Current
8
A
Voltage Input
15-80
VDC
Mounting Type
Chassis Mount
Isolation
Non-Isolated
Operating Temperature
-40 to 71
°C
Dimension
151 x 88 x 32.3
Number of Outputs
1
Vout 1
12
VDC
Iout 1
8
A
Auxiliary functions and options
Inhibit input, Control input for output voltage adjustment
미리보기
3D
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성