카탈로그: Parker
생성됨: 01.01.2016
카탈로그의 특징:
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
Parker
PSC - Pipe seal carrier PSC128-250X25VCF
Parker
Parflange® F37
ISO 6164
Components
Powered by
CAD모델 선택
{parker/parflange_f37/iso6164/components/psc_rohr_dichtringtraeger_iso6164.prj},{NB=PSC - Rohr Dichtringtraeger PSC128-250X25VCF},{ERMETO=PSC128-250X25VCF},{INFO=PDF Link},{WERKSTOFF=Stahl, verzinkt, Cr(VI)-frei},{RG=250X25},{BAU=8},{D1=200},{L=40.0},{FD=400},{R=0.300},{WEIGHT=7.64000},{ZOOM=1.125},{ZFACTOR=1.500},{D3=262.000},{D4=252.000},{D5=224.000},{D6=216.800},{L1=18.000},{L2=2.000},{ERMETO2=PSC128-250X25VCF}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
사용 가능한 제품: 16
HELP_VARIABLE
Company
Parker
Description
PSC - Pipe seal carrier | ISO 6164 footprint
Bill of material
PSC - Pipe seal carrier PSC128-250X25VCF
Order code
PSC128-250X25VCF
PSC128-250X25VCF
Add. Info
PDF Link
Material selection
Steel, zinc plated, Cr(VI)-free
Pipe size
250X25
250X25
Size
8
8
인치
Diameter
200
200
mm
Width
40.0
40.0
mm
Flange pressure
400
bar
Weight
7.64000
7.64000
kg
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성