PSB123-9IRG
Bel Fuse
Power Solutions
PSB123-9IRG
Powered by
CAD모델 선택
{belfuse/power_solutions/psb123_9irg/psb123_9irg.prj},{NB=PSB123-9IRG},{SHA256=agaBPjGTp9cK89jW8pm5xX3BLH2RM6YSu/EXmezjTHw=},{INAME=00018__psb1262d2},{PN=PSB123-9IRG},{DESC=DC-DC Melcher™ Positive Switching Regulator, Power 36W, Output 12VDC, 3A, Input 18-144VDC, Inhibit Input, Control Input for Output Voltage Adjustment, RoHS Compliant},{POWER=36},{OV=12},{OC=3},{VIN=18-144},{MT=Chassis Mount},{ISOLATION=Non-Isolated},{OT=-40 to 71},{DIMENSION=105.9 x 69.1 x 32.3},{NOO=1},{VOUT1=12},{LOUT1=3},{AFO=Inhibit input, Control input for output voltage adjustment}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
사용 가능한 제품: 1
HELP_VARIABLE
Company
Bel Fuse
Description
PSB123-9IRG
Bill of material
PSB123-9IRG
Part Number
PSB123-9IRG
Description
DC-DC Melcher™ Positive Switching Regulator, Power 36W, Output 12VDC, 3A, Input 18-144VDC, Inhibit Input, Control Input for Output Voltage Adjustment, RoHS Compliant
Power
36
W
Output Voltage
12
VDC
Output Current
3
A
Voltage Input
18-144
VDC
Mounting Type
Chassis Mount
Isolation
Non-Isolated
Operating Temperature
-40 to 71
°C
Dimension
105.9 x 69.1 x 32.3
Number of Outputs
1
Vout 1
12
VDC
Iout 1
3
A
Auxiliary functions and options
Inhibit input, Control input for output voltage adjustment
미리보기
3D
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성