PSA5A5-2IRY
Bel Fuse
Power Solutions
PSA5A5-2IRY
Powered by
CAD모델 선택
{belfuse/power_solutions/psa5a5_2iry/psa5a5_2iry.prj},{NB=PSA5A5-2IRY},{SHA256=3bNHJyjF8XYUVCZ4kSLCQA/1ww/D+j/IEKPiHP5YqYA=},{INAME=00017__psr532d9iryg},{PN=PSA5A5-2IRY},{DESC=DC-DC Melcher™ Positive Switching Regulator, Power 26W, Output 5.1VDC, 5A, Input 7-35VDC, Inhibit Input, Control Input for Output Voltage Adjustment},{POWER=26},{OV=5.1},{OC=5},{VIN=7-35},{MT=Through Hole},{ISOLATION=Non-Isolated},{OT=-10 to 50},{DIMENSION=70.1 x 50.8 x 25.4},{NOO=1},{VOUT1=5.1},{LOUT1=5},{AFO=Inhibit input, Control input for output voltage adjustment}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
사용 가능한 제품: 1
HELP_VARIABLE
Company
Bel Fuse
Description
PSA5A5-2IRY
Bill of material
PSA5A5-2IRY
Part Number
PSA5A5-2IRY
Description
DC-DC Melcher™ Positive Switching Regulator, Power 26W, Output 5.1VDC, 5A, Input 7-35VDC, Inhibit Input, Control Input for Output Voltage Adjustment
Power
26
W
Output Voltage
5.1
VDC
Output Current
5
A
Voltage Input
7-35
VDC
Mounting Type
Through Hole
Isolation
Non-Isolated
Operating Temperature
-10 to 50
°C
Dimension
70.1 x 50.8 x 25.4
Number of Outputs
1
Vout 1
5.1
VDC
Iout 1
5
A
Auxiliary functions and options
Inhibit input, Control input for output voltage adjustment
미리보기
3D
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성