REXROTH 0608600001 PS6 HUB0
Bosch Rexroth Power Tools
Electric Drives and Controls
schraub_einpresstechnik
Einpresstechnik
Pressenspindeln
Powered by
CAD모델 선택
{bosch_rexroth/electric_drive_control/schraub_einpresstechnik/einpresstechnik/pressenspindeln/ps.prj},{NB=REXROTH 0608600001 PS6 HUB0},{BESTNR=0608600001},{TYP=PS6},{HUB=0},{L1=26.500},{L2=65.000},{L3=97.500},{L4=102.700},{L5=132.000},{L6=165.000},{L7=83.000},{L8=31.000},{L9=33.000},{L10=41.000},{L11=111.000},{L12=0.000},{L13=0.000},{L14=0.000},{B1=24.000},{B2=24.400},{B3=60.000},{B4=79.000},{H1=324.000},{H2=44.200},{H3=13.200},{H4=99.000},{H5=300.000},{H6=127.000},{H7=75.000},{H8=12.000},{H9=16.500},{H10=30.000},{H11=0.000},{H12=0.000},{D1=64.000},{D2=68.000},{D3=8.500},{D4=12.000},{D5=32.000},{D6=45.000},{D7=68.000},{X1=M 8},{NDR1=8.000},{KDR1=6.647},{X2=M 8},{NDR2=8.000},{KDR2=6.647},{VERS=1.000},{PSTOL=0.010},{HUB1=70.000}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
사용 가능한 제품: 3
HELP_VARIABLE
Company
Bosch Rexroth Power Tools
Description
PS - Pressenantriebe
Bill of material
REXROTH 0608600001 PS6 HUB0
Bestell-Nummer
0608600001
0608600001
Typ
PS6
PS6
Hub
mm
값 입력 HUB
Hub
mm
cm
inch
ft
확인
Länge L1
26.500
26.500
mm
Länge L2
65.000
65.000
mm
Länge L3
97.500
97.500
mm
Länge L4
102.700
102.700
mm
Länge L5
132.000
132.000
mm
Länge L6
165.000
165.000
mm
Länge L7
83.000
83.000
mm
Länge L8
31.000
31.000
mm
Länge L9
33.000
33.000
mm
Länge L10
41.000
41.000
mm
Länge L11
111.000
111.000
mm
Länge L12
0.000
0.000
mm
Länge L13
0.000
0.000
mm
Länge L14
0.000
0.000
mm
Breite B1
24.000
24.000
mm
Breite B2
24.400
24.400
mm
Breite B3
60.000
60.000
mm
Breite B4
79.000
79.000
mm
Höhe H1
324.000
324.000
mm
Höhe H2
44.200
44.200
mm
Höhe H3
13.200
13.200
mm
Höhe H4
99.000
99.000
mm
Höhe H5
300.000
300.000
mm
Höhe H6
127.000
127.000
mm
Höhe H7
75.000
mm
Höhe H8
12.000
12.000
mm
Höhe H9
16.500
16.500
mm
Höhe H10
30.000
30.000
mm
Höhe H11
0.000
0.000
mm
Höhe H12
0.000
0.000
mm
Durchmesser D1
64.000
64.000
mm
Durchmesser D2
68.000
68.000
mm
Durchmesser D3
8.500
8.500
mm
Durchmesser D4
12.000
12.000
mm
Durchmesser D5
32.000
32.000
mm
Durchmesser D6
45.000
45.000
mm
Durchmesser D7
68.000
68.000
mm
Gewinde
M 8
M 8
Gewinde
M 8
M 8
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성