??
Catalog navigation
Выбор CAD модели
Доступные продукты: 1
HELP_VARIABLE
Company
FM
Description
PROJECTING ROLLER CONVEYORS
Bill of material
149045010 Accessories Yes
Description
PROJECTING ROLLER CONV. 32 - P24 – CYL. ROLLER TPU - L=270
Code
149045010
Profile
Rollers
Heads
Module
Accessories
Length
32 mm
Length
18.5 mm
Length
66 mm
Length
4 mm
Diameter
23 mm
Wheelbase
24 mm
Length
- mm
Length
- mm
Length
- mm
Length
270 mm
Lenght
- mm
Lenght
- mm
Предварительные просмотры
3D
Измерение
2D
Загрузка CAD-моделей