??
Catalog navigation
Choix du modèle CAO
Produit(s) sélectionnable(s): 4
HELP_VARIABLE
Société / Etablissement
Ipf Electronic
Description
Projecteurs
Nomenclature
AO98E058
IDNR
Kurzbeschreibung
Langbeschreibung
Les luminaires à LED sont nécessaires dans presque tous les secteurs industriels. Un éclairage adapté à chaque poste de travail assure une meilleure visibilité, améliore la qualité de fabrication, augmente la sécurité au travail et permet en outre d'économiser des coûts énergétiques. La longue durée de vie, indépendante des cycles de commutation, réduit les frais d'entretien et augmente la disponibilité. Les luminaires à LED sont utilisés pour éclairer les postes de travail, les zones de travail des machines, les armoires électriques et de nombreux autres domaines d'application.
Artikelnummer des Herstellers
Planlieferzeit
Version
Projecteurs
Exécution du raccordement électrique
Forme de construction
Parallélépipède rectangle
Sources lumineuses
Type de lumière
Lumière blanche
Groupe à risque
Indice de protection (IP)
IP65
Classe de protection
I
Comportement de dispersion du pare-brise
clair
Protégé contre l'inversion de polarité
Oui
Matériau du boîtier
Aluminium
Matériau de la gaine de câble
Matériau du pare-brise
Nombre de LED
Intensité lumineuse à une distance de 500 mm
Éclairement au centre (distance 1m)
Nombre de pôles
Largeur
Largeur du champ lumineux
Température de couleur
Hauteur
Longueur du câble
Puissance
Flux lumineux
Longueur
Longueur du champ lumineux
Angle d'ouverture
Tension de fonctionnement (AC 50Hz)
Température ambiante
Dernière mise à jour
2023-11-02
Vue de l'article
Vue de l'article
Fiche produit
Fiche produit
Aperçus 3D
3D
Infos techniques
2D
Modèles CAO générés