??
Catalog navigation
CAD-Modellauswahl
Auswählbare Produkte: 1
HELP_VARIABLE
Firma
HARTING
Beschreibung
PROFINET TypA Cat6A 4x2xAWG23/1 PVC 100m
Stückliste
HARTING 09456001220
Produktbild
Artikelnummer des Herstellers
09456001220
Kurzbeschreibung
Kupferkabel, (rund), 4x 2x AWG 23/1, PVC, Kabellänge: 100 m, Kat. 6A, Klasse EA bis 500 MHz
Langbeschreibung
Kupferkabel, (rund), 4x 2x AWG 23/1, PVC, Kabellänge: 100 m, Kat. 6A, Klasse EA bis 500 MHz
Herstellertypbezeichnung
PROFINET TypA Cat6A 4x2xAWG23/1 PVC 100m
Alternative Artikelnummer
09 45 600 1220
Name des Herstellers
HARTING
Planlieferzeit
95
Herstellerprodukttyp
PROFINET TypA Cat6A 4x2xAWG23/1 PVC 100m
Anzahl der Adern
8
AWG-Nummer
4x 2x AWG 23/1
Herstellerproduktbeschreibung
Kupferkabel, (rund), 4x 2x AWG 23/1, PVC, Kabellänge: 100 m, Kat. 6A, Klasse EA bis 500 MHz
Herstellerproduktbezeichnung
Kupferkabel, (rund), 4x 2x AWG 23/1, PVC, Kabellänge: 100 m, Kat. 6A, Klasse EA bis 500 MHz
Farbe des Mantels
grün
Zertifikat/Zulassung
0
Werkstoff des Mantels
PVC
Mindestbestellmenge
1
Mengenstaffel
1
Zolltarifnummer
85444290
Herstellerland
DE
Deeplink
Deeplink
Voransichten
CAD-Modelle herunterladen
Mit diesem Teil sind keine Aktionen verknüpft