??
Catalog navigation
CAD-Modellauswahl
Auswählbare Produkte: 1
HELP_VARIABLE
Firma
Maschinenbau Kitz
Beschreibung
Profil mk 2040.35 - Aluminium Konstruktionsprofil Serie 40
Stückliste
54.35.0100
Artikelnummer
54.35.
Länge
mm
Wert eingeben für L
Länge
mm
cm
inch
ft
Detaillierungsgrad
Gewicht
1.60 kg/m
Artikelbenennung
Profil mk 2040.35
Material
AlMgSi 0,5 F25
Oberfläche
eloxiert E6/EV1
Abmass
22 x 60 mm mm
Farbe
Alu natur
Lagerlänge
5100 mm
Profilfläche
593.00 mm²
Trägheitsmomente
19.20 cm4
Trägheitsmomente
3.16 cm4
Widerstandsmomente
6.40 cm³
Widerstandsmomente
2.50 cm³
Voransichten
3D
Bemaßung
2D
CAD-Modelle herunterladen