??
Catalog navigation
Choix du modèle CAO
Produit(s) sélectionnable(s): 1
HELP_VARIABLE
Société / Etablissement
Maschinenbau Kitz
Description
Profilé en Aluminium mk 2060.04 - Profilés de Construction Serie 60
Nomenclature
60.04.0100
Article nombre
60.04.
Longueur
mm
Entrez la valeur pour L
Longueur
mm
cm
inch
ft
Degrés de détails
Masse
12.19 kg/m
Dénomination
Profilé mk 2060.04
Matière
AlMgSi 0,7 F28
Surface
anodisé E6/V1
Mesure
60 x 240 mm mm
Couleur
aluminium nature
Longueur de camp
5100 mm
Superficie
4515.94 mm²
Moments d'inertie
189.92 cm4
Moments d'inertie
2657.18 cm4
Module de section
63.28 cm³
Module de section
221.18 cm³
Aperçus 3D
3D
Infos techniques
2D
Modèles CAO générés