??
Catalog navigation
Choix du modèle CAO
Produit(s) sélectionnable(s): 1
HELP_VARIABLE
Société / Etablissement
Maschinenbau Kitz
Description
Profilé en Aluminium mk 2025.04 - Profilés de Construction Serie 25
Nomenclature
25.04.0100
Article nombre
25.04.
Longueur
mm
Entrez la valeur pour L
Longueur
mm
cm
inch
ft
Degrés de détails
Masse
3.75 kg/m
Dénomination
Profilé mk 2025.04
Matière
AlMgSi 0,5 F25
Surface
anodisé E6/EV1
Mesure
25 x 150 mm mm
Couleur
aluminium nature
Longueur de camp
5100 mm
Superficie
1389.11 mm²
Moments d'inertie
9.58 cm4
Moments d'inertie
280.00 cm4
Module de section
7.66 cm³
Module de section
37.33 cm³
Aperçus 3D
3D
Infos techniques
2D
Modèles CAO générés