??
Catalog navigation
Choix du modèle CAO
Produit(s) sélectionnable(s): 7
HELP_VARIABLE
Société / Etablissement
HellermannTyton
Description
Profilé de protection bord de tôle Flexiform - Profilé de protection bord de tôle Flexiform
Nomenclature
HellermannTyton 251-21309
Identification
Description type fabricant
Version
Diamètre
mm
Description courte
Protection bords de tôle, rouleau 25 mètres polyamide
Matériau
Polyamide 6 (PA6)
Couleur
Naturel (NA)
Épaisseur min. panneau
mm
Épaisseur max. panneau
mm
Nombre d'articles par commande
25.000
Minimum de commande
1.000
Hauteur (H)
mm
Largeur (W)
mm
Températures d'utilisation
-60 °C à +95 °C
Homologations
PAN 6480-A
Hauteur (H2)
mm
Largeur (W2)
mm
Deeplink
Deeplink
Aperçus 3D
3D
Infos techniques
2D
Modèles CAO générés