??
Catalog navigation
CAD-Modellauswahl
Auswählbare Produkte: 9
HELP_VARIABLE
Firma
CONTRINEX
Beschreibung
Produkttyp + Sicherheitskategorie - Induktivsensor
Stückliste
DW-AD-504-04
Artikelnummer
Bezeichnung
Baureihe
Miniature
Produktfamilie
Extra Distance - Serie 500
Gehäusegröße
Ø 4 mm
Bemessungsschaltabstand
2.5 mm
Anschluss
Einbau
Bündig
Polarität
Ausgang
Schnittstelle
Standardausgang
Versorgungsspannung
10...30 VDC V
Temperaturbereich
-25...+70 °C
Schutzart
IP 67
Gehäusegröße + Montageart
Ø 4, Embeddable mm
Polarität + Ausgang
Schaltfrequenz max.
800 Hz
Gehäusematerial
Neusilber
Gewicht
g
Zolltarifnummer
85365019
REACH
YES
ROHS
YES
CE-Zertifikat
Info
Info
Produktangaben
E / A-Gerätebeschreibung
Voransichten
3D
2D
CAD-Modelle herunterladen